Sensori fotoelettrici scanalati con amplificatore incluso [E3Z-G]

Sensori fotoelettrici scanalati con amplificatore incluso [E3Z-G]
  • In Offerta
Sensore fotoelettrico con custodia in plastica a forcella
I sensori ottici a fascio con forma a forcella combinano l'installazione semplice al rilevamento affidabile del passaggio di oggetti, componenti di macchine o elementi di trasporto come i deltaplani.
• Forma a forcella per la facile installazione
• Modelli a 1 o 2 assi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3Z-G61 2M
E3Z-G62 2M
E3Z-G81 2M
E3Z-G82 2M
E3Z-G82-M3J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Forma fascio Profilo testa Ambiente d'esercizio Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Formato uscita Metodo di collegamento Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Misura testa di rilevamento (cilindrica)
(mm)
Lunghezza cavo
(m)
Timer Funzioni accessori (senza amplificatore) Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) Classe laser Profilo (amplificatore) Materiale (amplificatore) Sensori applicabili Panoramica Profilo (fascio) Ingresso/uscita Supporto accorciabile Resistenza (tensione)
(N)
Resistenza (serraggio)
(N▪m)
Angolo di apertura
(°)
Materiale (testa rilevamento) Metodo di montaggio Combinazione lente Materiale di rivestimento del cavo Materiale della superficie ottica Esecuzione del collegamento elettrico Classe di protezione della risorsa Procedura di impostazione Esecuzione della funzione di commutazione Tipo di luce Forma della scatola Uscita analogica -10 V ... +10 V Messaggio di pre-guasto Riflettore incluso nella fornitura Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione Corrente d'uscita max.
(mA)
Frequenza di commutazione
(Hz)
Distanza di commutazione nominale
(mm)
Lunghezza d'onda del sensore
(nm)
Numero AWG Larghezza forca
(mm)
Profondità forca
(mm)
Grado di protezione (NEMA) Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura Categoria di protezione antideflagrante per polvere Categoria di protezione antideflagrante per gas Con interfaccia di comunicazione CANOpen Con interfaccia di comunicazione INTERBUS Con interfaccia di comunicazione AS-Interface Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS Con interfaccia di comunicazione ssI Con blocco del riavvio Con interfaccia di comunicazione RS 232 Uscita analogica 0 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione RS 485 Con altra uscita analogica Con interfaccia di comunicazione ethernet Con interfaccia di comunicazione RS 422 Adatto per funzioni di sicurezza Con interfaccia di comunicazione analogica Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie Con interfaccia di comunicazione DeviceNet Uscita analogica 4 mA ... 20 mA Con interfaccia di comunicazione ssD Uscita analogica 0 V ... 10 V Numero di uscite di contatto sicure Numero di uscite semiconduttori sicure Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

177.00 €

1 Stesso giorno

Stock

[Penetrazione] Profilo trasmissione con golaEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardCon golaStandard / Resistenza al freddo4011Collettore aperto NPNCon cavo integrato--2---1----------0,78 o inf.--------------------------------------------------

135.60 €

1 Stesso giorno

Stock

[Penetrazione] Profilo trasmissione con golaEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardCon golaStandard / Resistenza al freddo4011Collettore aperto NPNCon cavo integrato--2---2----------0,78 o inf.--------------------------------------------------

177.00 €

10 7 giorni [Penetrazione] Profilo trasmissione con golaEmettitore e ricevitore integrati monousoStandardCon golaStandard / Resistenza al freddo4011Collettore aperto PNPCon cavo integrato--2---1----------0,78 o inf.--------------------------------------------------

167.80 €

1 3 giorni -----1140PNPCon cavo integrato--2falso----Senza-------------AltroPlasticaCavoClasse di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiForma costruttiva specialefalsofalsofalso02100100025940242535AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

193.30 €

1 3 giorni -----1140PNPCavo con connettore---falso----Senza-------------AltroPlasticaCavo con connettoreClasse di protezione 3Impostazione manualeProgrammabile/configurabileLuce a infrarossiForma costruttiva specialefalsofalsofalso02100100025940242535AltroAltroSenzaSenzafalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso001

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sensore fotoelettrico Oggetti rilevati Oggetti opachi Sorgente luminosa LED a infrarossi
Materiale alloggiamento ABS Accessori amplificatore Con amplificatore incorporato Distanza di rilevamento [classificazione](mm) Fino a 30
Oggetto rilevato standard(φ) 1,5 mm Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55 Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85
Struttura di protezione IP64 Profondità massima testa(mm) 50 Tensione di alimentazione(V) VCC 12-24
Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile Tempo di risposta (modalità standard)(ms) 1 Dettagli distanza di rilevamento(mm) 25

Supporto tecnico