Codice articolo del costruttore: E3Z-B66
Marca: OMRON
Prezzo: 186.90 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Distanza di rilevamento [classificazione]: Fino a 100 mm
Formato uscita: Collettore aperto NPN
Metodo di collegamento: Connettore (M8)
Lunghezza cavo: - m
Dettagli distanza di rilevamento: 80 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E3Z-B66
Codice componente
|
---|
E3Z-B66 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.90 € | 1 | 7 giorni | Fino a 100 | Collettore aperto NPN | Connettore (M8) | - | 80 |
Loading...
Tipo | Sensore fotoelettrico | Oggetti rilevati | Oggetti opachi / Oggetti trasparenti | Metodo di rilevamento | Riflessione con catarifrangente |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione asse ottico | Uso di piastra riflettente emettitore e ricevitore integrati | Forma fascio | Standard | Sorgente luminosa | LED rosso |
Profilo testa | Profilo quadrato | Materiale alloggiamento | Polibutilene tereftalato | Accessori amplificatore | Con amplificatore incorporato |
Oggetto rilevato standard(φ) | 65 | Metodo di rilevamento a riflessione | Profilo di riflessione con catarifrangente (senza funzione MSR) | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza al freddo |
Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25::55 | Temperatura ambiente di esercizio(%) | 35::85 | Struttura di protezione | IP67 |
Larghezza massima testa(mm) | 20 | Altezza massima testa(mm) | 10.8 | Profondità massima testa(mm) | 31 |
Tensione di alimentazione(V) | VCC 12-24 | Modalità di esercizio | Luce ON/buio ON commutabile | Misura testa di rilevamento (a vite)(mm) | - |
Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) | - | Timer | - | Funzioni accessori (senza amplificatore) | - |
Diam. raggio puntiforme(mm) | - | Tempo di risposta (modalità standard)(ms) | - | Numero di assi ottici(Asse ottico) | - |
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) | - | Classe laser | - | Profilo (amplificatore) | - |
Materiale (amplificatore) | - | Sensori applicabili | - | Panoramica | - |
Profilo (fascio) | - | Ingresso/uscita | - | Supporto accorciabile | - |
Resistenza (tensione)(N) | - | Resistenza (serraggio)(N▪m) | 0.5 (viti M3) | Angolo di apertura(°) | - |
Materiale (testa rilevamento) | - | Metodo di montaggio | - | Combinazione lente | - |
Si trova sulla pagina di Sensori fotoelettrici con amplificatore incluso Modello per il rilevamento di bottiglie in plastica trasparenti [E3Z-B], il codice articolo è il seguente: E3Z-B66.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E3Z-B66.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Distanza di rilevamento [classificazione](mm)
Formato uscita
Metodo di collegamento
Lunghezza cavo(m)
Dettagli distanza di rilevamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E3Z-B61 2M |
E3Z-B62 2M |
E3Z-B81 2M |
E3Z-B82 2M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Distanza di rilevamento [classificazione] (mm) | Formato uscita | Metodo di collegamento | Lunghezza cavo (m) | Dettagli distanza di rilevamento (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.90 € | 1 | 6 giorni | Fino a 100 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | 80 | ||
178.10 € | 1 | 6 giorni | Fino a 500 | Collettore aperto NPN | Con cavo integrato | 2 | 500 | ||
186.90 € | 1 | 6 giorni | Fino a 100 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | 80 | ||
178.10 € | 1 | 7 giorni | Fino a 500 | Collettore aperto PNP | Con cavo integrato | 2 | 500 |