Manicotti di fissaggio per sensore di prossimitá

Manicotti di fissaggio per sensore di prossimitá
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Accessori per il sensore di prossimità. -Se il manicotto di montaggio e il sensore sono regolati correttamente, non è necessario effettuare una nuova regolazione quando si sostituisce il sensore.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F92A-C-1 2M
Y92E-B8
Y92E-B12
Y92E-B18
Y92E-B30
Y92E-C2R5
Y92E-C10
Y92E-D1R6
Y92E-D2R5
Y92E-E8-7
Y92E-E12
Y92E-E18
Y92E-E18-7
Y92E-E18M
Y92E-E30
Y92E-E30-7
Y92E-E30M
Y92E-G8
Y92E-G12
Y92E-G18
Y92E-NWM08-E2E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sensori applicabili Tipo

90.34 €

1 Disponibile 6 giorni Raccordo di trasmissione (distanza di trasmissione 0–4.5mm)Trasmette il segnale ON/OFF, come un interruttore di finecorsa, senza contatto

10.82 €

1 6 giorni Sensore di prossimità M8-

10.82 €

1 6 giorni Sensore di prossimità M12-

3.75 €

1 Disponibile 9 giorni Sensore di prossimità M18-

2.34 €

1 Stesso giorno

Stock

Sensore di prossimità M30-

8.37 €

1 5 giorni E2S-□2□□Vite con 1 finecorsa

1.54 €

1 6 giorni TL-N20ME□/TL-N20MY□/TL-N20MD□-

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

E2S-□1□□Vite con 2 finecorsa

2.33 €

1 Stesso giorno

Stock

E2S-□2□□Vite con 2 finecorsa

34.41 €

1 Stesso giorno

Stock

Sensore di prossimità con schermatura M8La copertura è stata filettata all’interno

2.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Con schermatura M12-

2.68 €

1 Stesso giorno

Stock

Con schermatura M18-

25.36 €

1 Stesso giorno

Stock

Sensore di prossimità con schermatura M18La copertura è stata filettata all’interno

14.52 €

1 7 giorni Senza schermatura M18-

4.23 €

1 Stesso giorno

Stock

Con schermatura M30-

58.95 €

1 7 giorni Sensore di prossimità con schermatura M30La copertura è stata filettata all’interno

11.12 €

1 Stesso giorno

Stock

Senza schermatura M30-

16.87 €

1 Disponibile 6 giorni Con schermatura E2E/E2E2 M8-

66.05 €

1 7 giorni Con schermatura E2E/E2E2 M12-

69.30 €

1 7 giorni Con schermatura E2E/E2E2 M18-

2.49 €

1 Stesso giorno

Stock

Sensore di prossimità M8Dadi di fissaggio 2 pz., rondella dentata 1 pz.

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico