Regolatore per sensore fotoelettrico

Regolatore per sensore fotoelettrico
  • In Offerta
[Caratteristiche] Staffa di montaggio per sensori fotoelettrici e a fibra. -Il sensore compatibile è E3C-S50 (8).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E39-L43
E39-L93FH
E39-L93H
E39-L93XY
E39-L96
E39-L97
E39-L98
E39-L102
E39-L116
E39-L118
E39-L119
E39-L142
E39-L143
E39-L144
E39-L148
E39-L151
E39-L153
E39-L166
E39-L167
E39-L178
E39-L179
E39-L180
E39-L181
E39-L185
E39-L190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sensori applicabili Larghezza massima
(mm)
Altezza massima
(mm)
Tipo Dimensioni foro di montaggio superiore sensore lato pavimento
(mm)
Dimensioni foro di montaggio a pavimento/superficie di montaggio sensore
(mm)

11.47 €

1 Stesso giorno

Stock

---Staffa di montaggio laterale--

45.52 €

1 Stesso giorno

Stock

---Montaggio flessibile orizzontale--

59.40 €

1 5 giorni ---Montaggio fisso orizzontale--

34.19 €

1 Stesso giorno

Stock

---Albero con giunto XY--

25.81 €

1 Stesso giorno

Stock

E39-R1--E39-L93 □ attacco per il montaggio--

10.57 €

1 6 giorni E3S-R1□/R3□-----

33.70 €

1 6 giorni Per E3Z / E3ZM / E3S con cavo estraibile61φ56Staffa di montaggio--

13.43 €

1 7 giorni Per E3S-C 38.220Staffa di montaggio orizzontale9.325.4

12.19 €

1 Stesso giorno

Stock

E3T-S□□□--Staffa a L per montaggio a pavimento--

12.19 €

1 Stesso giorno

Stock

E3T-S□□□--Staffa di montaggio laterale--

17.55 €

1 Stesso giorno

Stock

E3T-F□□□--Staffa a L per montaggio laterale--

14.97 €

1 6 giorni ---Copertura per montaggio laterale--

14.97 €

1 5 giorni E3X-HD,E3X-SD/NA,E3X-DA-S/MDA,E3C-LDA,E2C-EDA,E4C-UDA-----

21.82 €

1 6 giorni E3Z con cavo estraibile-38.5Staffa di montaggio--

7.10 €

1 6 giorni Per E3X-NA3512Staffa di montaggio9.516

52.15 €

1 6 giorni ---Lunghezza complessiva 200mm--

11.47 €

1 Stesso giorno

Stock

---Staffa a L per montaggio a pavimento35.48

10.41 €

1 Stesso giorno

Stock

E3T-S□□□M--Staffa a L di montaggio superficie posteriore--

16.52 €

1 7 giorni E3T-FD□□M2923.5Staffa di montaggio per teste piatte--

144.08 €

1 7 giorni ZX2-LD50V/ZX2-LD50L/ZX2-LD5036.458Staffa di montaggio (per testa sensore)--

144.08 €

1 7 giorni ZX2-LD100L/ZX2-LD10036.656Staffa di montaggio (per testa sensore)--

38.91 €

1 Stesso giorno

Stock

ZX0-LD50□/ZX0-LD100□41.362Staffa di montaggio--

50.80 €

1 7 giorni ZX0-LD300□/ZX0-LD600□5276Staffa di montaggio--

19.03 €

1 7 giorni E3NC-LH022940.5Staffa di montaggio (per testa sensore)--

19.03 €

1 7 giorni Per E3NC-LH032831.5Staffa di montaggio (per testa sensore, supporta il montaggio su superficie base/posteriore)5.524

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico