Adattatori ad angolo eccentrico

Adattatori ad angolo eccentrico
*The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
Reduction of horizontal load to the shock absorber at the time of rotational collision lengthens product life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLA-M10X1.0
SLA-M12X1.0
SLA-M14X1.5-S10
SLA-M14X1.5-S16
SLA-M16X1.5
SLA-M20X1.5
SLA-M25X1.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSVite di montaggio nominale [M] Misura
(Misura)

23.22 €

2 5 giorni 1016-

24.32 €

4 9 giorni 1018-

26.61 €

4 32 giorni 102210

46.75 €

4 9 giorni 102216

35.51 €

2 9 giorni 1022-

69.27 €

3 5 giorni 1027-

85.15 €

1 5 giorni 1036-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale/parti correlate Componenti correlati Materiale corpo principale Acciaio

Supporto tecnico