HabaSYNC AT5

HabaSYNC AT5
Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT5A01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT5A01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
AT5S01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT5S01UU-[120-9999/1]-[10,​15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cinghia Larghezza nominale cinghia
(mm)
Numero di denti Materiale anima
1 12 giorni 10Estremità aperta10 ~ 150120 ~ 9999Aramide
1 12 giorni 10Estremità chiusa10 ~ 75120 ~ 9999Aramide
1 12 giorni 10Estremità aperta10 ~ 150120 ~ 9999Cavo d'acciaio
1 12 giorni 10Estremità chiusa10 ~ 75120 ~ 9999Cavo d'acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cinghia AT5 Materiale cinghia Cinghia in poliuretano Tipo di cinghia Profilo denti trapezoidali AT

Supporto tecnico