HabaSYNC AT10, con rivestimento in tela sui due lati (Codici componente)

HabaSYNC AT10, con rivestimento in tela sui due lati
Metric pitch special trapezoidal tooth profile, suitable for transport applications and linear drive applications that require high loads and high torque. Both sides are coated with polyamide woven fabric, which prevents engagement interference and increases quietness and retentivity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AT10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-C
AT10S01PP-[60-9999/1]-[15,​20,​25,​40,​50,​75,​100,​150]-E
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo cinghia Larghezza nominale cinghia
(mm)
Numero di denti
1 12 giorni 10Estremità aperta15 ~ 15060 ~ 9999
1 12 giorni 10Estremità chiusa15 ~ 15060 ~ 9999

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Proprietà Rivestimento in tela su ambo i lati Profilo cinghia AT10 Materiale cinghia Cinghia in poliuretano
Materiale anima Cavo d'acciaio Tipo di cinghia Profilo denti trapezoidali AT

Supporto tecnico