Sensore di fibra / Confezione di valore / [E3X-V]

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E3X-VD21 2M
E3X-VT21 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di rilevamento Disposizione asse ottico Distanza di rilevamento [classificazione]
(mm)
Oggetto rilevato standard
(φ)
Metodo di rilevamento a riflessione Profondità massima testa
(mm)
Misura testa di rilevamento (a vite)
(mm)
Diam. raggio puntiforme
(mm)
Numero di assi ottici
(Asse ottico)
Materiale (testa rilevamento) Dettagli distanza di rilevamento
(mm)

111.56 €

1 5 giorni Riflessione con catarifrangenteEmettitore e ricevitore integrati monousoFino a 200-[Riflessione con catarifrangente] Riflessione con catarifrangente17M6φ42Zinco pressofuso180

109.44 €

1 Stesso giorno

Stock

[Penetrazione] A sbarramentoProfilo differente sezioni emettitore e ricevitoreFino a 10001-14M4--Ottone nichelato560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Unità fibra Oggetti rilevati Oggetti opachi / Oggetti microscopici Forma fascio Standard
Sorgente luminosa LED rosso Profilo testa A vite Accessori amplificatore Con separazione amplificatore
Oggetto più piccolo rilevato(φ) 0.005 Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza al freddo Temperatura ambiente di esercizio(°C) -25::55
Temperatura ambiente di esercizio(%) 35::85 Struttura di protezione IP50 Materiale del nucleo in fibra Resina acrilica
Cavi in fibra Tipo flessibile Materiale guaina in fibra Cloruro di vinile Raggio di curvatura(mm) 1
Tensione di alimentazione(V) VCC 12-24 Formato uscita Collettore aperto NPN Modalità di esercizio Luce ON/buio ON commutabile
Metodo di collegamento Con cavo integrato Misura testa di rilevamento (cilindrica)(mm) - Lunghezza cavo(m) 2
Timer - Funzioni accessori (senza amplificatore) - Tempo di risposta (modalità standard)(ms) -
Accessori (piastra riflettente dedicata, ecc.) E39-L143 Classe laser - Profilo (amplificatore) -
Materiale (amplificatore) - Sensori applicabili - Panoramica -
Profilo (fascio) - Ingresso/uscita - Supporto accorciabile Applicabile
Resistenza (tensione)(N) - Resistenza (serraggio)(N▪m) - Angolo di apertura(°) -
Metodo di montaggio Bulloneria di montaggio Combinazione lente -

Supporto tecnico