Sensori micro fotografici Modello con cavo ad estrazione sottile (Luce Corrente diretta) [EE-SX77 / 87] (EE-SX770 2M)

Sensori micro fotografici Modello con cavo ad estrazione sottile (Luce Corrente diretta) [EE-SX77 / 87] EE-SX770 2M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EE-SX770 2M

Marca: OMRON

Prezzo: 69.25

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Profilo: Standard

Larghezza massima testa: 18 mm

Altezza massima testa: 4.6 mm

Profondità massima testa: 31.1 mm

Modalità di esercizio: ON con la luce interrotta


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EE-SX770 2M

Codice componente
EE-SX770 2M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Modalità spia

69.25 €

1 9 giorni Standard184.631.1ON con la luce interrottaLuce accesa (rossa)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza di rilevamento(mm) 5 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola) Metodo luminescenza Luce CC (luce a infrarossi)
Formato uscita Collettore aperto uscita NPN Metodo di collegamento Con cavo integrato Larghezza/fenditura(mm) -
Oggetto rilevato standard(mm) 2x0.8mm o sup. di corpo opaco Specifica cavo Cavo rotondo con guaina isolante in vinile φ2.4, 3 nuclei Lunghezza cavo(mm) 2000
Profondità gola(mm) - Struttura di protezione IP60 Formato di montaggio -
Amplificatori intermedi(mm) - Tubo applicabile(φ) - Tipo dettagli -

Si trova sulla pagina di Sensori micro fotografici Modello con cavo ad estrazione sottile (Luce Corrente diretta) [EE-SX77 / 87], il codice articolo è il seguente: EE-SX770 2M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EE-SX770 2M.

Tipologia prodotto

Codice componente
EE-SX770A 2M
EE-SX771 2M
EE-SX771A 2M
EE-SX772A 2M
EE-SX870 2M
EE-SX871 2M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Profilo Larghezza massima testa
(mm)
Altezza massima testa
(mm)
Profondità massima testa
(mm)
Modalità di esercizio Modalità spia

69.00 €

1 5 giorni Standard184.631.1ON con la luce interrottaLuce bloccata (rossa)

69.65 €

1 7 giorni Tipo L181321ON con la luce interrottaLuce accesa (rossa)

71.20 €

1 4 giorni Tipo L181321ON con la luce interrottaLuce bloccata (rossa)

70.40 €

1 3 giorni Tipo T1219.131.1ON con la luce interrottaLuce bloccata (rossa)

68.35 €

1 7 giorni Standard184.631.1Visualizzazione luce-ONLuce accesa (rossa)

70.40 €

1 3 giorni Tipo L181321Visualizzazione luce-ONLuce accesa (rossa)

Supporto tecnico