Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
EE-SPY301 |
EE-SPY302 |
EE-SPY401 |
EE-SPY402 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo | Modalità di esercizio | |
---|---|---|---|---|---|---|
61.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Horizontal type | ON con la luce interrotta | ||
61.60 € | 1 | 6 giorni | Vertical type | ON con la luce interrotta | ||
61.60 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Horizontal type | Visualizzazione luce-ON | ||
61.60 € | 1 | 6 giorni | Vertical type | Visualizzazione luce-ON |
Loading...
Distanza di rilevamento(mm) | 5 | Larghezza massima testa(mm) | 26 | Altezza massima testa(mm) | 7 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità massima testa(mm) | 20 | Metodo di rilevamento | Profilo a riflessione diffusa | Metodo luminescenza | Luce modulata (luce a infrarossi) |
Formato uscita | Uscita tensione NPN | Metodo di collegamento | Connettore (saldatura non possibile) | Modalità spia | Luce accesa (rossa) |
Larghezza/fenditura(mm) | - | Oggetto rilevato standard(mm) | - | Specifica cavo | - |
Lunghezza cavo(mm) | - | Profondità gola(mm) | - | Struttura di protezione | IP50 |
Formato di montaggio | - | Amplificatori intermedi(mm) | - | Tubo applicabile(φ) | - |
Tipo dettagli | - |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Modalità di esercizio
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali