Puleggia JIS V

Puleggia JIS V
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Highest quality pulley, with materials together with machining and balance accuracy exceeding JIS standards.

[Features]
· Consistent production from casting to machining and surface treatment.
· The cell production method allows the production of many kinds of products in low volume, with short lead times.
· Shaft hole, keyway, and set screw machining standardized.
· Easy set-up
· A: 146 size, B: 218 size, C: 212 size, D: 74 size.
· 369 size has been added into JIS standard 281 size separately
· Fine standardization of small-diameter sizes used particularly in drive side mechanisms.
· Top quality pulley with materials, machining and balance accuracy exceeding JIS standards (JISB1854-1987 "General use V-pulley")
· Imbalance tolerance on the outer circumference is 0.1% of the pulley mass.
· Surface treatment, for improving corrosion resistance is a electrodeposition coating with beautiful finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50-A-1
50-A-2
56-A-1
56-A-2
63-A-1
63-A-2
63-A-3
67-A-1
67-A-2
67-A-3
71-A-1
71-A-2
71-A-3
75-A-1
75-A-2
75-A-3
80-A-1
80-A-2
80-A-3
83-A-1
83-A-2
83-A-3
85-A-1
85-A-2
85-A-3
88-A-1
88-A-2
90-A-1
90-A-2
90-A-3
93-A-1
93-A-2
93-A-3
95-A-1
95-A-2
95-A-3
98-A-1
98-A-2
98-A-3
100-A-1
100-A-2
103-A-1
103-A-2
103-A-3
106-A-1
106-A-2
106-A-3
109-A-1
109-A-2
109-A-3
112-A-1
112-A-2
112-A-3
118-A-1
118-A-2
118-A-3
125-A-1
125-A-2
125-A-3
132-A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale
(mm)
Numero di gole
(pz.)
N. disegno dimensioni/tipo

16.28 €

1 11 giorni 1050111U

24.77 €

1 6 giorni 1050211U

18.97 €

1 12 giorni 1056111U

27.54 €

1 8 giorni 1056211U

16.81 €

7.73 €

1 Stesso giorno

Stock

1063111U

34.06 €

1 8 giorni 1063211U

35.09 €

1 10 giorni 1063311U

22.84 €

1 6 giorni 1067111U

34.55 €

1 8 giorni 1067211U

45.69 €

1 8 giorni 1067311U

22.81 €

1 8 giorni 1071121U

34.28 €

1 8 giorni 1071221U

44.85 €

1 8 giorni 1071321U

23.54 €

1 6 giorni 1075121U

34.86 €

1 8 giorni 1075221U

44.82 €

1 8 giorni 1075321U

24.68 €

1 6 giorni 1080121U

35.96 €

1 8 giorni 1080221U

49.86 €

1 8 giorni 1080321U

25.77 €

1 8 giorni 1083121U

37.58 €

1 8 giorni 1083221U

54.72 €

1 8 giorni 1083321U

26.49 €

1 8 giorni 1085121U

38.27 €

1 8 giorni 1085221U

53.98 €

1 8 giorni 1085321U

27.82 €

1 8 giorni 1088121U

38.56 €

1 8 giorni 1088221U

26.80 €

11.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1090121U

40.02 €

1 8 giorni 1090221U

56.72 €

1 8 giorni 1090321U

30.77 €

1 8 giorni 1093121U

44.02 €

1 8 giorni 1093221U

60.05 €

1 8 giorni 1093321U

31.75 €

1 9 giorni 1095121U

44.93 €

1 8 giorni 1095221U

61.59 €

1 8 giorni 1095321U

35.73 €

1 6 giorni 1098121U

50.95 €

1 8 giorni 1098221U

68.33 €

1 9 giorni 1098321U

36.31 €

1 9 giorni 10100121U

51.85 €

1 9 giorni 10100221U

40.71 €

1 8 giorni 10103121U

53.00 €

1 8 giorni 10103221U

72.70 €

1 8 giorni 10103321U

41.67 €

1 8 giorni 10106121U

54.62 €

1 8 giorni 10106221U

73.48 €

1 9 giorni 10106321U

43.90 €

1 8 giorni 10109121U

57.67 €

1 8 giorni 10109221U

78.04 €

1 9 giorni 10109321U

44.66 €

1 8 giorni 10112121U

59.20 €

1 8 giorni 10112221U

80.35 €

1 8 giorni 10112321U

43.59 €

1 8 giorni 10118123U

61.03 €

1 9 giorni 10118222U

84.05 €

1 8 giorni 10118321U

45.00 €

1 6 giorni 10125123U

72.66 €

1 8 giorni 10125222U

92.78 €

1 8 giorni 10125321U

49.33 €

1 8 giorni 10132123U

Loading...

Informazioni di base

Profilo gola A Lavoro extra NA

Supporto tecnico