Puleggia Isomec SP

Puleggia Isomec SP
V pulley to international standards. Either general purpose V-belt, or narrow width V-belt can be used.

[Features]
· Consistent production from casting to machining and surface treatment.
· The cell production method allows the production of many kinds of products in low volume, with short lead times.
· Can be attached and removed from shaft / positioned with hex or socket wrench. In addition, due to the taper fit tightening effect, tightening force is equivalent to shrink fit. Safe and reliable transmission is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPA75-1
SPA75-2
SPA75-3
SPA80-1
SPA80-2
SPA80-3
SPA83-3
SPA85-2
SPA85-3
SPA90-1
SPA90-2
SPA90-3
SPA93-2
SPA95-1
SPA95-2
SPA95-3
SPA98-2
SPA100-1
SPA100-2
SPA100-3
SPA103-2
SPA106-1
SPA106-2
SPA106-3
SPA109-2
SPA112-1
SPA112-2
SPA112-3
SPA118-1
SPA118-2
SPA118-3
SPA125-1
SPA125-2
SPA125-3
SPA132-1
SPA132-2
SPA132-3
SPA140-1
SPA140-2
SPA140-3
SPA150-1
SPA150-2
SPA150-3
SPA160-1
SPA160-2
SPA160-3
SPA180-1
SPA180-2
SPA180-3
SPA200-1
SPA200-2
SPA200-3
SPA224-1
SPA224-2
SPA224-3
SPA250-1
SPA250-2
SPA250-3
SPA280-1
SPA280-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo gola Numero di gole
(pz.)
N. disegno dimensioni/tipo Diametro inserto scorrevole
(mm)

55.49 €

1 6 giorni 10SPA111U75

67.12 €

1 9 giorni 10SPA241UR75

81.93 €

1 9 giorni 10SPA341UR75

57.05 €

1 9 giorni 10SPA111U80

67.90 €

1 9 giorni 10SPA241UR80

83.75 €

1 9 giorni 10SPA341UR80

87.74 €

1 9 giorni 10SPA341UR83

76.14 €

1 9 giorni 10SPA241UR85

86.83 €

1 9 giorni 10SPA341UR85

67.43 €

1 6 giorni 10SPA111U90

77.51 €

1 6 giorni 10SPA241UR90

91.61 €

1 9 giorni 10SPA341UR90

84.83 €

1 9 giorni 10SPA241UR93

72.00 €

1 6 giorni 10SPA111U95

86.54 €

1 9 giorni 10SPA241UR95

101.91 €

1 9 giorni 10SPA341UR95

91.22 €

1 9 giorni 10SPA241UR98

80.80 €

1 6 giorni 10SPA111U100

92.28 €

1 6 giorni 10SPA241UR100

109.21 €

1 9 giorni 10SPA341UR100

98.63 €

1 9 giorni 10SPA241UR103

86.65 €

1 9 giorni 10SPA111U106

99.27 €

1 9 giorni 10SPA241UR106

116.03 €

1 9 giorni 10SPA341UR106

104.39 €

1 9 giorni 10SPA241UR109

91.67 €

1 9 giorni 10SPA111U112

102.16 €

1 9 giorni 10SPA241UR112

130.70 €

1 9 giorni 10SPA341UR112

92.34 €

1 9 giorni 10SPA111U118

104.36 €

1 6 giorni 10SPA241UR118

136.41 €

1 9 giorni 10SPA341UR118

98.29 €

1 9 giorni 10SPA111U125

116.14 €

1 9 giorni 10SPA241U125

144.37 €

1 9 giorni 10SPA341U125

106.74 €

1 9 giorni 10SPA111U132

131.75 €

1 9 giorni 10SPA231U132

123.32 €

1 9 giorni 10SPA341U132

108.92 €

1 8 giorni 10SPA111U140

157.39 €

1 9 giorni 10SPA231U140

135.59 €

1 9 giorni 10SPA341U140

124.42 €

1 9 giorni 10SPA111U150

121.42 €

1 9 giorni 10SPA231U150

155.38 €

1 9 giorni 10SPA341U150

136.43 €

1 9 giorni 10SPA111U160

134.94 €

1 9 giorni 10SPA231U160

172.72 €

1 9 giorni 10SPA341U160

112.61 €

1 9 giorni 10SPA110U180

186.48 €

1 9 giorni 10SPA211U180

213.79 €

1 9 giorni 10SPA341U180

128.55 €

1 9 giorni 10SPA110U200

189.32 €

1 6 giorni 10SPA210U200

215.95 €

1 9 giorni 10SPA340U200

146.14 €

1 9 giorni 10SPA110U224

211.32 €

1 9 giorni 10SPA210U224

243.28 €

1 9 giorni 10SPA350U224

167.91 €

1 9 giorni 10SPA110U250

232.58 €

1 9 giorni 10SPA210U250

270.84 €

1 9 giorni 10SPA350U250

194.31 €

1 9 giorni 10SPA110U280

260.14 €

1 9 giorni 10SPA210U280

Loading...

Informazioni di base

Lavoro extra NA

Supporto tecnico