Puleggia con velocità variabile

Puleggia con velocità variabile
Fine rotation ratio adjustment. Simple structure, precision machining. No rattling due to micro vibrations / shock loads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
83-VA-1F-14
83-VA-1F-19
99-VA-1-19
99-VA-1-24
99-VA-1F-19
99-VA-1F-24
99-VA-2-24
99-VA-2-28
104-VA-1-14
104-VA-1-19
109-VA-1F-14
109-VA-1F-19
109-VA-1F-24
124-VA-1-14
124-VA-1-19
124-VA-1-24
124-VA-1F-19
124-VA-1F-24
124-VA-1F-28
124-VA-2-24
124-VA-2-28
129-VA-1-14
129-VA-1-19
129-VA-1-24
134-VA-1-19
134-VA-1-24
141-VB-1F-19
141-VB-1F-24
141-VB-1F-28
141-VB-2-28
141-VB-2-38
144-VA-1-19
144-VA-1-24
149-VA-1-24
149-VA-1F-24
149-VA-1F-28
181-VB-2-28
181-VB-2-38
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo esterno
(mm)
Gola V di riferimento Base puleggia Diam. foro per vite
(mm)

82.26 €

1 9 giorni 1083A1F14

82.26 €

1 9 giorni 1083A1F19

98.79 €

1 9 giorni 1099A119

98.79 €

1 9 giorni 1099A124

94.60 €

1 9 giorni 1099A1F19

94.60 €

1 9 giorni 1099A1F24

134.27 €

1 9 giorni 1099A224

134.27 €

1 9 giorni 1099A228

106.19 €

1 9 giorni 10104A114

106.19 €

1 9 giorni 10104A119

101.76 €

1 9 giorni 10109A1F14

101.76 €

1 9 giorni 10109A1F19

101.76 €

1 9 giorni 10109A1F24

127.98 €

1 9 giorni 10124A114

127.98 €

1 9 giorni 10124A119

127.98 €

1 9 giorni 10124A124

124.73 €

1 9 giorni 10124A1F19

124.73 €

1 9 giorni 10124A1F24

124.73 €

1 9 giorni 10124A1F28

175.88 €

1 9 giorni 10124A224

175.88 €

1 9 giorni 10124A228

139.60 €

1 9 giorni 10129A114

139.60 €

1 9 giorni 10129A119

139.60 €

1 9 giorni 10129A124

140.69 €

1 9 giorni 10134A119

140.69 €

1 9 giorni 10134A124

123.61 €

1 9 giorni 10141B1F19

123.61 €

1 9 giorni 10141B1F24

123.61 €

1 9 giorni 10141B1F28

285.45 €

1 9 giorni 10141B228

285.45 €

1 9 giorni 10141B238

153.35 €

1 9 giorni 10144A119

153.35 €

1 9 giorni 10144A124

160.26 €

1 9 giorni 10149A124

157.67 €

1 9 giorni 10149A1F24

157.67 €

1 9 giorni 10149A1F28

408.60 €

1 9 giorni 10181B228

408.60 €

1 9 giorni 10181B238

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lavoro extra NA

Supporto tecnico