Sensori Micro fotografici di tipo con raggio laser passante [EE-SV]

Sensori Micro fotografici di tipo con raggio laser passante [EE-SV]
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Screw mounting type, with back cover

[Features]
· From slit width 0.2 mm, 0.5 mm high resolution type to 1 mm high sensitivity type and horizontal slit type available.
· Terminal type for soldering
· Type EE-SV3/-SV3-CS/-SV3-DS/-SV3-GS.
· Terminal type for printed circuit board.
· Type EE-SV3-B/-SV3-C/-SV3-D/-SV3-G

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EE-SV3
EE-SV3-C
EE-SV3-DS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di collegamento Larghezza/fenditura
(mm)

4.67 €

1 Stesso giorno

Stock

Terminale a saldare2,1×0.5

6.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Morsetto PCB2,1×1.0

5.32 €

1 6 giorni Terminale a saldare2,1×0.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo T Distanza di rilevamento(mm) 3.4 Larghezza massima testa(mm) 19
Altezza massima testa(mm) 15.1 Profondità massima testa(mm) 10.2 Metodo di rilevamento A sbarramento (Con gola)
Metodo luminescenza - Modalità di esercizio - Formato uscita Uscita foto/transistor
Specifica cavo - Lunghezza cavo(mm) - Profondità gola(mm) -
Formato di montaggio Con montaggio a vite Amplificatori intermedi(mm) - Tubo applicabile(φ) -
Tipo dettagli -

Supporto tecnico