Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro collegamento | Portata di gocciolamento minima (L/min) | Capacità di scarico (cm3) | Dispositivo di scarico | Manometro | Capacità olio (cm3) | Con filtro di scarico | Staffa | Set adattatori tubazioni | Manometro incluso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | NA | NA | |
89.76 € 49.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/8 | NA | ||
102.13 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/8 | NA | ||
98.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/4 | NA | |
92.69 € 50.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/4 | NA | ||
89.76 € 49.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc3/8 | NA | ||
92.69 € 50.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc3/8 | NA | ||
84.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | NA | NA | |
109.21 € 56.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | NA | NA | NA | ||
121.64 € 65.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | NA | ||
137.16 € | 1 | 6 giorni | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | NA | ||
121.64 € 65.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | NA | ||
124.54 € 67.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | NA | ||
121.64 € 65.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | NA | ||
124.54 € 67.25 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | NA | ||
108.85 € 58.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/8 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | NA | ||
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | NA | NA | |
98.86 € | 1 | 6 giorni | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/8 | NA | ||
92.69 € 50.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/8 | NA | ||
89.76 € 49.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc1/4 | NA | ||
92.69 € 50.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc1/4 | NA | ||
89.76 € 49.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | NA | Rc3/8 | NA | ||
92.69 € 50.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | Rc3/8 | NA | ||
76.98 € 42.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Rubinetto di scarico manuale | [Con manometro standard] Con tester pressione standard | 85 | NA | Tipo L | NA | NA | ||
88.55 € 46.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | NA | NA | ||
104.25 € 56.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | NA | ||
107.15 € 57.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | NA | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | G40D-8-P10 | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | G49D-8-P10 | ||
160.21 € 112.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | G52D-8-P10 | ||
125.64 € 66.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/8 | G59D-8-P10 | ||
122.50 € 64.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | G40D-8-P10 | ||
122.51 € 64.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | G49D-8-P10 | ||
158.09 € 110.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | G52D-8-P10 | ||
122.72 € 65.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/8 | G59D-8-P10 | ||
104.25 € 56.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | NA | ||
107.15 € 57.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | NA | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | G40D-8-P10 | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | G49D-8-P10 | ||
160.21 € 112.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | G52D-8-P10 | ||
125.64 € 66.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc1/4 | G59D-8-P10 | ||
125.99 € | 1 | 6 giorni | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | G40D-8-P10 | ||
122.51 € 64.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | G49D-8-P10 | ||
158.09 € 110.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | G52D-8-P10 | ||
122.72 € 65.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc1/4 | G59D-8-P10 | ||
104.25 € 56.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | NA | ||
107.15 € 57.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | NA | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | G40D-8-P10 | ||
125.39 € 66.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | G49D-8-P10 | ||
160.21 € 112.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | G52D-8-P10 | ||
125.64 € 66.59 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | Rc3/8 | G59D-8-P10 | ||
122.50 € 64.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | G40D-8-P10 | ||
122.51 € 64.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | G49D-8-P10 | ||
158.09 € 110.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | G52D-8-P10 | ||
122.72 € 65.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | NA | Rc3/8 | G59D-8-P10 | ||
91.44 € 50.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | NA | ||
109.70 € 59.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | G40D-8-P10 | ||
109.72 € 57.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | G49D-8-P10 | ||
148.81 € 105.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | G52D-8-P10 | ||
109.95 € 57.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rc1/4 | 0.03 | 12 | Scarico automatico/manuale | [Con manometro standard] Per manometro incluso | 85 | Standard (NC) | Tipo L | NA | G59D-8-P10 |
Loading...
Combinazione regolatori | Regolatore filtro | Gamma di pressioni regolate(MPa) | 0.05::0.85 | Filtro, livello di filtraggio | 5μm |
---|---|---|---|---|---|
Qualità aria compressa | Aria secca comune | Pressione di esercizio max.(MPa) | 1 | Materiale bicchierino | Resina |
Protezione vaschetta | Disponibile | Sfiato | Sfiato | Direzione flusso | Flusso standard (Destra→Sinistra) |
Dettagli materiale vaschetta | Policarbonato | Porta di rilevamento pressione differenziale | NA | Lubrificatore | NA |
Incremento display | Viti Rc | Gamma pressione | 0.05~0.85Mpa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro collegamento
Portata di gocciolamento minima(L/min)
Capacità di scarico(cm3)
Dispositivo di scarico
Manometro
Capacità olio(cm3)
Con filtro di scarico
Staffa
Set adattatori tubazioni
Manometro incluso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali