Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura tubazione nominale | Diam. orifizio (Ø) | Materiale corpo | Body Material | Coil Symbol | Voltage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.56 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 2C | AC100V | ||
93.56 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 3A | AC100V | ||
93.56 € | 1 | 6 giorni | 1/4 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 3A | AC200V | ||
95.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 2C | AC100V | |
95.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/8 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 2C | AC200V | |
95.38 € | 1 | 6 giorni | 3/8 | 10 | [Ottone/bronzo] Ottone | Brass | 3A | AC200V | ||
101.95 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 15 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 2G | AC200V | ||
142.06 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 15 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC100V | ||
142.06 € | 1 | 6 giorni | 1/2 | 15 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC200V | ||
110.01 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 20 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 2G | AC100V | ||
110.01 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 20 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 2G | AC200V | ||
107.33 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 20 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC100V | ||
107.33 € | 1 | 6 giorni | 3/4 | 20 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC200V | ||
132.59 € | 1 | 6 giorni | 1 | 25 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 2G | AC100V | ||
132.59 € | 1 | 6 giorni | 1 | 25 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 2G | AC200V | ||
129.91 € | 1 | 6 giorni | 1 | 25 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC100V | ||
129.91 € | 1 | 6 giorni | 1 | 25 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | AC200V | ||
129.91 € | 1 | 6 giorni | 1 | 25 | [Ottone/bronzo] Bronzo | Bronze | 3A | DC24V |
Loading...
Tipo | Electromagnetic | Liquido applicabile | Air / Water / Oil | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
A commutazione | A 2 vie normalmente chiuso | Tipo di collegamento | Rc | Tipo di azionamento | Pilot-Operated |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::60 | Numero di solenoidi | Single | Gamma differenziale pressione d'esercizio(MPa) | 0.02::1.0 |
Applicazione | Single Item | Sealing Material | NBR |
Configura
Proprietà di base
Filettatura tubazione nominale
Diam. orifizio(Ø)
Body Material
Coil Symbol
Voltage
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali