Pignoni / 2040 Pignone con passo doppio, tipo B per rulli S, foro per albero lavorato (SUS2040B91/2D23F)

Pignoni / 2040 Pignone con passo doppio, tipo B per rulli S, foro per albero lavorato SUS2040B91/2D23F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SUS2040B91/2D23F

Marca: KATAYAMA CHAIN

Prezzo: 95.32

Tempi di consegna: 11 giorni


Dati Tecnici:

Numero di denti: 19 t

Diam. foro albero d: 23 mm

Larghezza sede chiavetta b: 8 mm

Profondità sede chiavetta t2: 3.3 mm

Misura vite di fermo M: M8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SUS2040B91/2D23F

Codice componente
SUS2040B91/2D23F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

95.32 €

1 11 giorni 192383.3M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Tipo B N. catena C2040 Numero di nastri 1
Tipo Con foro albero lavorato Materiale Acciaio inox Con catena Doppio passo
Tipo rotella Rulli S Con albero Foro albero lavorato Trattamento superficie NA
Numero di viti di fermo 2 Angolo di posizionamento vite di fermo(°) 120 Varietà Per usi speciali

Si trova sulla pagina di Pignoni / 2040 Pignone con passo doppio, tipo B per rulli S, foro per albero lavorato, il codice articolo è il seguente: SUS2040B91/2D23F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS2040B91/2D23F.

Tipologia prodotto

Codice componente
SUS2040B101/2D18F
SUS2040B101/2D19F
SUS2040B101/2D21F
SUS2040B91/2D24F
SUS2040B91/2D26F
SUS2040B91/2D27F
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Numero di denti
(t)
Diam. foro albero d
(mm)
Larghezza sede chiavetta b
(mm)
Profondità sede chiavetta t2
(mm)
Misura vite di fermo M

104.59 €

1 11 giorni 211862.8M6

104.59 €

1 11 giorni 211962.8M6

104.59 €

1 11 giorni 212162.8M6

95.32 €

1 11 giorni 192483.3M8

95.32 €

1 11 giorni 192683.3M8

95.32 €

1 11 giorni 192783.3M8

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico