Codice articolo del costruttore: SUS2050B91/2D17F
Marca: KATAYAMA CHAIN
Prezzo: 91.41 €
Tempi di consegna: 11 giorni
Numero di denti: 19 t
Diam. foro albero d: 17 mm
Larghezza sede chiavetta b: 5 mm
Profondità sede chiavetta t2: 2.3 mm
Misura vite di fermo M: M6
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS2050B91/2D17F
Codice componente
|
---|
SUS2050B91/2D17F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.41 € | 1 | 11 giorni | 19 | 17 | 5 | 2.3 | M6 |
Loading...
Profilo pignone | Tipo B | N. catena | C2050 | Numero di nastri | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Con foro albero lavorato | Materiale | Acciaio inox | Con catena | Doppio passo |
Tipo rotella | Rulli S | Con albero | Foro albero lavorato | Trattamento superficie | NA |
Numero di viti di fermo | 2 | Angolo di posizionamento vite di fermo(°) | 120 | Varietà | Per usi speciali |
Si trova sulla pagina di Pignoni / 2050 Pignone con passo doppio, tipo B per rulli S, foro albero fresato, il codice articolo è il seguente: SUS2050B91/2D17F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS2050B91/2D17F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di denti(t)
Diam. foro albero d(mm)
Larghezza sede chiavetta b(mm)
Profondità sede chiavetta t2(mm)
Misura vite di fermo M
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS2050B101/2D18F |
SUS2050B101/2D19F |
SUS2050B101/2D21F |
SUS2050B91/2D18F |
SUS2050B91/2D19F |
SUS2050B91/2D21F |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di denti (t) | Diam. foro albero d (mm) | Larghezza sede chiavetta b (mm) | Profondità sede chiavetta t2 (mm) | Misura vite di fermo M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.96 € | 1 | 11 giorni | 21 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 giorni | 21 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
102.96 € | 1 | 11 giorni | 21 | 21 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 giorni | 19 | 18 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 giorni | 19 | 19 | 6 | 2.8 | M6 | ||
91.41 € | 1 | 11 giorni | 19 | 21 | 6 | 2.8 | M6 |