Rulliera in acciaio serie M (R-1912P) diam. ø19.1 × largh. 100 - 500

Rulliera in acciaio serie M (R-1912P) diam. ø19.1 × largh. 100 - 500
Popular ø19 economy type steel roller conveyor ideal for light / small item transport. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R-1912P-900R-[100,​200,​300,​400,​500]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[101-199/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[201-299/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[301-399/1]W-[25,​30]P-90
R-1912P-900R-[401-499/1]W-[25,​30]P-90
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di profilato
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo
1 15 giorni Tipo curvo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 19.1 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio Altezza macchina H(mm) 61.5
Resistenza rotella(N/pz.) 78.5::431.5 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico