Rulliera in acciaio serie M (R-1912PB) diam. ø19.1 × largh. 100 - 500 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie M (R-1912PB) diam. ø19.1 × largh. 100 - 500
Economy type ø19 steel roller conveyor, with 30 low floor type frame, ideal for transporting small items. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

[Features]
· Roller diameter is ø19.1, and minimum roller interval is P20.
· Roller width (nominal) 100W to 500W in increments of 50 mm.
· This roller can also be manufactured in non-standard sizes.
· 30 low-floor type frame

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 19.1 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 31 Resistenza rotella(N/pz.) 78.5::431.5 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico