Rulliera in acciaio serie M (R-3812PD) diam. ø38.1 × largh. 100 - 1.000 (Codici componente)

Rulliera in acciaio serie M (R-3812PD) diam. ø38.1 × largh. 100 - 1.000
R-3812P Roller conveyor with free width size supported. Conveyor length 500 to 3,000 in 10 mm units, roller width 100, 1,000 in 1 mm units specifiable.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Informazioni di base

D.E. rotella D(Ø) 38.1 Spessore rotella t(mm) 1.2 Applicazione Per il trasporto di merci piccole / Carico medio
Tipo di profilato Dritto Tipo rotella Dritto Materiale profilato Acciaio
Altezza macchina H(mm) 67 Resistenza rotella(N/pz.) 274.6::1353.3 Caratteristiche Standard

Supporto tecnico