Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S-4214P-[500-3000/10]L-[90,150,240,305,390,490,620,690,790]W-[50,75,100,150]P
D.E. rotella D(Ø) | 42.7 | Spessore rotella t(mm) | 1.4 | Applicazione | Per il trasporto di merci piccole / Carico medio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo rotella | Dritto | Materiale profilato | Acciaio | Altezza macchina H(mm) | 100 |
Resistenza rotella(N/pz.) | 392.3::1323.9 | Caratteristiche | Standard |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tipo di profilato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali