Sollevatore Serie PVL-S guidato dall'aria Planeveyor Modello dritto

Sollevatore Serie PVL-S guidato dall'aria Planeveyor Modello dritto
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Air-driven plain bearing lifter with wide range of variations, rust & dust prevention, heat resistance, muffling etc.
· Air-driven plain bearing lifter is a labor-saving device that can move the object 360° freely by lifting the goods from the table surface with the built-in air cylinder.
· A 1 ton object can be moved with 20kgf starting frictional resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVL17S-5
PVL17S-7
PVL17S-8
PVL17S-9
PVL17S-10
PVL17S-11
PVL17S-12
PVL17S-13
PVL17S-14
PVL17S-15
PVL17S-17
PVL17S-21
PVL30S-5
PVL30S-8
PVL30S-9
PVL30S-12
PVL30S-14
PVL30SL-5-P50
PVL30SL-8-P50
PVL30SL-10-P50
PVL30SL-11-P50
PVL30SL-15-P50
PVL55S-8
PVL55S-15
PVL55SH-13
PVL55SH-15
PVL55SL-5
PVL55SL-7
PVL55SL-8
PVL55SL-9
PVL55SL-12
PVL55SL-14
PVL55SW-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma capacità di carico
(N)
Capacità di carico
(N)
Diam. sfera
(Ø)
Direzione d'uso Lunghezza complessiva L
(mm)
Numero di rulli a sfera
(pezzo)
Capacità di carico rulli a sfera (per rullo, a 0.5MPa)
(N)

313.82 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000108015.875Verso l'alto-verso il basso1805216

380.72 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000151215.875Verso l'alto-verso il basso2407216

414.43 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000172815.875Verso l'alto-verso il basso2708216

433.33 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000194415.875Verso l'alto-verso il basso3009216

449.58 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000216015.875Verso l'alto-verso il basso33010216

465.83 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000237615.875Verso l'alto-verso il basso36011216

482.33 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000259215.875Verso l'alto-verso il basso39012216

498.45 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000280015.875Verso l'alto-verso il basso42013216

514.95 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000302415.875Verso l'alto-verso il basso45014216

531.20 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000324015.875Verso l'alto-verso il basso48015216

563.83 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000367215.875Verso l'alto-verso il basso54017216

756.32 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000453615.875Verso l'alto-verso il basso66021216

271.52 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000191019.05Verso l'alto-verso il basso2405382

408.02 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000305619.05Verso l'alto-verso il basso3608382

450.91 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000343819.05Verso l'alto-verso il basso4009382

579.58 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000458419.05Verso l'alto-verso il basso52012382

669.16 €

1 Disponibile 22 giorni 105,000.1–10,000534819.05Verso l'alto-verso il basso60014382

305.27 €

1 Disponibile 11 giorni 10500.1–5000191019.05Verso l'alto-verso il basso2905382

471.09 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000305619.05Verso l'alto-verso il basso4408382

535.73 €

1 Disponibile 11 giorni 10500.1–5000382019.05Verso l'alto-verso il basso54010382

617.94 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000420219.05Verso l'alto-verso il basso59011382

766.18 €

1 Disponibile 17 giorni 105,000.1–10,000573019.05Verso l'alto-verso il basso79015382

613.52 €

1 Disponibile 49 giorni 105,000.1–10,000540825.4Verso l'alto-verso il basso4388676

1,009.64 €

1 Disponibile 22 giorni 1010,000.1–20,0001014025.4Verso l'alto-verso il basso78815676

1,304.54 €

1 Disponibile 49 giorni 105,000.1–10,000878825.4Montaggio verso l'alto70013676

1,495.28 €

1 Disponibile 49 giorni 1010,000.1–20,0001014025.4Montaggio verso l'alto80015676

447.51 €

1 Disponibile 22 giorni 10500.1–5000338025.4Verso l'alto-verso il basso3005676

530.93 €

1 Disponibile 49 giorni 10500.1–5000473225.4Verso l'alto-verso il basso4007676

572.65 €

1 Disponibile 22 giorni 105,000.1–10,000540825.4Verso l'alto-verso il basso4508676

614.35 €

1 Disponibile 22 giorni 105,000.1–10,000608425.4Verso l'alto-verso il basso5009676

763.38 €

1 Disponibile 22 giorni 105,000.1–10,000811225.4Verso l'alto-verso il basso65012676

894.49 €

1 Disponibile 22 giorni 105,000.1–10,000946425.4Verso l'alto-verso il basso75014676

1,507.18 €

1 Disponibile 49 giorni 1010,000.1–20,0001487225.4Verso l'alto-verso il basso600111352

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo funzionamento ad aria Profilo Unità Materiale corpo Alluminio
Materiale sfera grande EN 1.3505 Equiv. Materiale corpo principale[che riceve la sfera] EN 1.7242 Equiv. Materiale sfera piccola (interna) EN 1.3505 Equiv.

Supporto tecnico