Disco in fibre aramidiche F1 Oiles

Disco in fibre aramidiche F1 Oiles
This product inherits the heat resistance and high hardness from the Oiles Aramid M series
and features improved wear resistance and low friction characteristics necessary for bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF1D-100
AF1D-160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro piastra rotonda D
(mm)

151.37 €

1 21 giorni 100

330.17 €

1 21 giorni 160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Metallo Profilo Piastra circolare
Spessore piastra rotonda T(mm) 35

Supporto tecnico