Disco in fibre aramidiche M Oiles

Disco in fibre aramidiche M Oiles
The Oiles Aramid M series are formed heat-resistant engineering plastic products made of aromatic polyamide (meta-aramid).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AMD-30
AMD-60
AMD-100
AMD-160
AMM-08
AMM-15
AMM-20
AMM-30
AMM-40
AMM-50
AMM-60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProfilo Diametro piastra rotonda D
(mm)
Spessore piastra rotonda T
(mm)

38.58 €

1 21 giorni -Piastra circolare3035

94.77 €

1 21 giorni 10Piastra circolare6035

152.83 €

1 21 giorni 10Piastra circolare10035

330.17 €

1 21 giorni 10Piastra circolare16035

12.89 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

26.89 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

75.09 €

1 21 giorni 10Asta rotonda--

107.46 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

171.78 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

256.00 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

359.93 €

1 21 giorni -Asta rotonda--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Metallo

Supporto tecnico