Materiali, barra tonda n.600 (36M)

Materiali, barra tonda n.600 (36M)
  • Sconto volumi elevati
The diameter/length are roughly drawn dimensions. For use as lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36M-16
36M-21
36M-26
36M-31
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno D
(φ)

53.64 €

1 6 giorni 1016

81.45 €

1 6 giorni 1021

120.93 €

1 Disponibile 6 giorni 1026

114.41 €

1 6 giorni 1031

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Asta rotonda Materiale Metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150
Materiale metallico Lega in rame resistente all'abrasione Lunghezza L(mm) 202

Supporto tecnico