Materiali, boccola n.600 (36S)

Materiali, boccola n.600 (36S)
  • Sconto volumi elevati
The inner and outer diameter / length are roughly drawn dimensions. For use as lubrication.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
36S-1931
36S-2941
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. D
(φ)
Diametro esterno D
(φ)

116.14 €

1 Disponibile 6 giorni 101931

95.98 €

1 6 giorni -2941

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tubo Materiale Metallo Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150
Profilo Boccola Materiale metallico Lega in rame resistente all'abrasione Lunghezza L(mm) 202

Supporto tecnico