Piastra di usura, Spessore piastra 20 mm (Modello a 2 fori) (CWPT)

Piastra di usura, Spessore piastra 20 mm (Modello a 2 fori) (CWPT)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· This is a compound layer with steel back metal where the sliding surface has been made from a special sintered material. Can be used without oil, and a solid lubricant has been dispersed to allow for use in any movement direction, which can also achieve excellent micro movement. The sintered layer has been sintered while dispersing a graphite-based solid lubricant in a special copper alloy, and has also undergone an oil-containing treatment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CWPT-100100
CWPT-100125
CWPT-100150
CWPT-100200
CWPT-100250
CWPT-100300
CWPT-125125
CWPT-125150
CWPT-125200
CWPT-125250
CWPT-125300
CWPT-150150
CWPT-150200
CWPT-150250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza W
(mm)
Lunghezza L
(mm)

164.49 €

1 20 giorni 10100100

141.61 €

1 20 giorni 10100125

173.59 €

1 20 giorni 10100150

166.98 €

1 20 giorni 10100200

175.40 €

1 20 giorni 10100250

193.14 €

1 20 giorni 10100300

162.89 €

1 20 giorni 10125125

139.16 €

1 Disponibile 20 giorni 10125150

192.70 €

1 20 giorni 10125200

206.74 €

1 20 giorni 10125250

223.47 €

1 20 giorni 10125300

155.21 €

1 20 giorni 10150150

212.33 €

1 20 giorni 10150200

245.25 €

1 20 giorni 10150250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Materiale metallico Sinterizzazione con lubrificante solido Lubrificazione Senza lubrificazione
Spessore t(mm) 20 Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) 24.5 Massima velocità ammessa V(m/s) 0.5
Massimo valore PV ammesso(N/mm2·m/s) 1.63

Supporto tecnico