Unità guida OILES n.500, BK

Unità guida OILES n.500, BK
  • Sconto volumi elevati
A dedicated roundtrip movement guide unit with high durability that uses an OILES bearing in the slide part.
[Features]
· A guide unit with high rigidity for strength. Products are available in a wide range of internal diameter and length measurements. Can also be used for pilot positioning.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBFK20-60
BBFK20-150
BBFK25-80
BBFK25-120
BBFK25-180
BBFK30-150
BBFK30-250
BBFK40-120
BBFK50-120
BBFK50-180
BBFK50-270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(φ)
Lunghezza L
(mm)

177.83 €

1 Disponibile 8 giorni 2060

174.86 €

1 12 giorni 20150

160.11 €

1 24 giorni 2580

183.61 €

1 12 giorni 25120

206.99 €

1 12 giorni 25180

280.71 €

1 8 giorni 30150

336.09 €

1 7 giorni 30250

252.19 €

1 12 giorni 40120

405.98 €

1 20 giorni 50120

476.42 €

1 20 giorni 50180

560.52 €

1 20 giorni 50270

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo cursore Tipo di carrello Tipo di vendita Elemento singolo Raschiatore in metallo Non disponibile
Freno Non disponibile

Supporto tecnico