Regolatori per fissaggio ad ancoraggio D-EII / D-EII-ST

Regolatori per fissaggio ad ancoraggio D-EII / D-EII-ST
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A standard item adjuster bolt for anchor fixing. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-E II" to "D-E2."

[Features]
· Similar to D-A, it is structured so that fixing of the receiver and bolt is performed by placing the bolt protrusion into the receiver and pressing a nut into it.
· Can easily be fixed using an anchor bolt.
· Please use an anchor bolt.
· Please use a 12 mm anchor bolt.
· Bolts shorter than 12 × 70 are not recommended for complete fixing due to safety concerns.
· Note: The screw rotates and tilts somewhat.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-E2 12X50
D-E2 12X50SUS
D-E2 12X75
D-E2 12X75SUS
D-E2 12X100
D-E2 12X100SUS
D-E2 12X120
D-E2 12X120SUS
D-E2 12X125SUS
D-E2 12X150
D-E2 12X150SUS
D-E2 14X130
D-E2 16X75
D-E2 16X75SUS
D-E2 16X100
D-E2 16X100SUS
D-E2 16X130
D-E2 16X130SUS
D-E2 16X150
D-E2 16X150SUS
D-E2 16X180
D-E2 16X180SUS
D-E2 16X200
D-E2 16X200SUS
D-E2 20X200
D-E2-ST16X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

7.12 €

3.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.9501712Standard / Prestazioni antivibrazioni

24.77 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.9501712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

7.25 €

3.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.9751712Standard / Prestazioni antivibrazioni

17.43 €

8.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.9751712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

8.92 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91001712Standard / Prestazioni antivibrazioni

18.96 €

8.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91001712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

7.63 €

3.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91201712Standard / Prestazioni antivibrazioni

25.58 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91201712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

26.33 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91251712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91501712Standard / Prestazioni antivibrazioni

18.62 €

9.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91501712Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91301714Standard / Prestazioni antivibrazioni

11.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.9751716Standard / Prestazioni antivibrazioni

33.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.9751716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

9.65 €

4.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91001716Standard / Prestazioni antivibrazioni

33.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91001716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

10.14 €

4.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91301716Standard / Prestazioni antivibrazioni

34.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91301716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

13.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91501716Standard / Prestazioni antivibrazioni

37.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91501716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.21 €

5.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.91801716Standard / Prestazioni antivibrazioni

42.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.91801716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

11.72 €

6.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.92001716Standard / Prestazioni antivibrazioni

45.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione4.92001716Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni

20.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente4.92001720Standard / Prestazioni antivibrazioni

14.51 €

7.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente9.82001916Standard / Prestazioni antivibrazioni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Tipo fisso Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico