Regolatori per fissaggio ad ancoraggio (Modello a base larga) D-E-W

Regolatori per fissaggio ad ancoraggio (Modello a base larga) D-E-W
  • Sconto volumi elevati
A medium load type adjuster for anchor fixing in which the base is wide and stable

[Features]
· By increasing the size and thickness of the pedestal part, the stability after installation and the resistance horizontal shaking of the anchor fixing part have been improved.
· Note: The screw shaft tilts somewhat

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-E-W16X130
D-E-W16X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza vite L1
(mm)

20.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10130

22.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Tipo fisso Volantino di regolazione altezza NA
Materiale vite EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie della filettatura Cromatura trivalente Piastra di fermo Piastra in acciaio laminato a freddo SS
Trattamento superficie Cromatura trivalente Resistenza al carico(kN) 9.8 Altezza corpo principale I(mm) 19
Filettatura nominale M(mm) 16 Proprietà Standard Meccanismo rotante NA
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico