Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Resistenza al carico (kN) | Lunghezza vite L1 (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € 3.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 50 | 12 | Standard | NA | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 50 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
7.15 € 3.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 75 | 12 | Standard | NA | |
19.14 € 9.57 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 75 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
7.24 € 3.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 100 | 12 | Standard | NA | |
27.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 100 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
7.44 € 3.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 120 | 12 | Standard | NA | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 120 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
8.72 € 4.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 125 | 12 | Standard | NA | |
28.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 125 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
10.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 150 | 12 | Standard | NA | |
29.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 14.7 | 150 | 12 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
9.24 € 4.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 14.7 | 130 | 14 | Standard | NA | |
10.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 65 | 16 | Standard | NA | |
8.98 € 4.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 75 | 16 | Standard | NA | |
34.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 75 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
10.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 100 | 16 | Standard | NA | |
35.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 100 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
11.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 130 | 16 | Standard | NA | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 130 | 16 | Standard | Disponibile | |
36.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 130 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
10.36 € 5.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 150 | 16 | Standard | NA | |
40.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 150 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
12.92 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 180 | 16 | Standard | NA | |
44.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 180 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
13.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 19.6 | 200 | 16 | Standard | NA | |
48.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 19.6 | 200 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
11.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 100 | 20 | Standard | NA | |
18.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 100 | 20 | Standard | Disponibile | |
48.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 39.2 | 100 | 20 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
12.35 € 5.68 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 130 | 20 | Standard | NA | |
49.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 39.2 | 130 | 20 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
13.13 € 6.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 150 | 20 | Standard | NA | |
52.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 39.2 | 150 | 20 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
14.01 € 6.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 180 | 20 | Standard | NA | |
55.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 39.2 | 180 | 20 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
15.22 € 7.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | - | Cromatura trivalente | 39.2 | 200 | 20 | Standard | NA | |
60.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura | [Altro] Passivazione | 39.2 | 200 | 20 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Piastra di fermo standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza A(mm) | 60 | Altezza corpo principale I(mm) | 17 | Meccanismo rotante | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale vite
Trattamento superficie della filettatura
Piastra di fermo
Trattamento superficie
Resistenza al carico(kN)
Lunghezza vite L1(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali