Regolatore per carichi pesanti (Modello per recipiente ampio) D-CIII / D-CIII, S / D-CIII-W

Regolatore per carichi pesanti (Modello per recipiente ampio) D-CIII / D-CIII, S / D-CIII-W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A wide base type adjuster for heavy weights that is stable and that can distribute the load to the floor. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-C III" to "D-C3."

[Features]
· The receiver of the stainless steel D-C III is a forged item.
· D-C III S has a luxurious feel since the surface of the receiver is grind-processed with a lathe.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-C3 16X100
D-C3 16X100-HS
D-C3 16X130
D-C3 16X130SUS
D-C3 16X200
D-C3 20X100
D-C3 20X130
D-C3 20X150
D-C3 20X180
D-C3 20X180-HS
D-C3 20X180SUS
D-C3 20X200
D-C3 20X200SUS
D-C3 24X150
D-C3 24X150SUS
D-C3 24X180
D-C3 24X180SUS
D-C3 24X200
D-C3 24X200SUS
D-C3 30X100
D-C3 30X150
D-C3 30X200
D-C3-W20X100
D-C3-W20X130-HS
D-C3-W20X150
D-C3-W20X200
D-C3-W24X150
D-C3-W30X100
D-C3-W30X150
D-C3-W30X200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Larghezza A
(mm)
Resistenza al carico
(kN)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"

13.99 €

6.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.61002216StandardNA

22.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.61002216StandardDisponibile

20.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.61302216StandardNA

56.97 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione8019.61302216Standard / Resistenza alla corrosioneNA

23.02 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8019.62002216StandardNA

23.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.21002220StandardNA

17.24 €

8.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.21302220StandardNA

26.16 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.21502220StandardNA

27.22 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.21802220StandardNA

28.43 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.21802220StandardDisponibile

81.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione8039.21802220Standard / Resistenza alla corrosioneNA

29.52 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8039.22002220StandardNA

86.35 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione8039.22002220Standard / Resistenza alla corrosioneNA

32.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente80491502224StandardNA

98.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione80491502224Standard / Resistenza alla corrosioneNA

34.05 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente80491802224StandardNA

105.17 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione80491802224Standard / Resistenza alla corrosioneNA

35.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente80492002224StandardNA

108.41 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione80492002224Standard / Resistenza alla corrosioneNA

46.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8068.61002230StandardNA

48.19 €

1 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8068.61502230StandardNA

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente8068.62002230StandardNA

21.87 €

10.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10039.21002320StandardNA

34.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10039.21302320StandardDisponibile

23.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10039.21502320StandardNA

34.25 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10039.22002320StandardNA

36.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente100491502324StandardNA

48.49 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10068.61002330StandardNA

53.47 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10068.61502330StandardNA

58.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente10068.62002330StandardNA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Piastra di fermo standard Volantino di regolazione altezza NA
Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico