Regolatore standard modello per recipiente a basso ingombro D-B50 / D-A60 / D-A65

Regolatore standard modello per recipiente a basso ingombro D-B50 / D-A60 / D-A65
  • Sconto volumi elevati
A standard type adjuster in which the adjuster base is compact

[Features]
· An adjuster whose pedestal part is a compact type.
· The screw rotates and tilts somewhat.
· Since the receiver diameter is designed to be smaller than D-A/D-B, it is useful for saving space.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-B50 12X75
D-B50 12X120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza vite L1
(mm)

7.22 €

1 Disponibile 6 giorni 75

4.81 €

1 Disponibile 6 giorni 120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Piastra di fermo standard Volantino di regolazione altezza NA
Materiale vite EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie della filettatura Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica) Piastra di fermo Piastra in acciaio laminato a freddo SS
Trattamento superficie Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica) Larghezza A(mm) 50 Resistenza al carico(kN) 4.9
Altezza corpo principale I(mm) 14 Filettatura nominale M(mm) 12 Proprietà Standard
Meccanismo rotante NA Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico