Cuscinetti con anello esterno in resina DH (Anello esterno Modello con concavitá scanalata)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DH-16-A0.5
DH-16-B0.5
DH-16-B1
DH-16-H5
DH-19-B0.5-2
DH-19-H6-2
DH-19-H6-2.5
DH-21-B0.5-2
DH-21-H6-2
DH-21-H6-3
DH-21-H6-3.2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Misura nominale vite M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Diametro albero d1
(Ø)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Larghezza gola rettangolare G
(mm)

1.96 €

0.94 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alberi] Perno a innesto196--50.53.5-2.1

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Vite] Perno a vite1966--0.5-82.1

1.95 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Vite] Perno a vite1966--1-82.1

2.08 €

1.33 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)196-5----2.1

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Vite] Perno a vite2276--0.5-82.0

2.90 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-6----2.0

2.39 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-6----2.5

2.23 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Vite] Perno a vite2476--0.5-82.0

2.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)247-6----2.0

2.04 €

1.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)247-6----3.0

2.13 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)247-6----3.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Tipo H Materiale anello esterno Resina acetalica
Ambiente d'esercizio Standard Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico