Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DL-16-A0.5 |
DL-19-A1.6 |
DL-19-B1.6 |
DL-22-B1.6 |
DL-22-B5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di montaggio | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Misura nominale vite M (mm) | Diametro albero d1 (Ø) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 16 | 5 | - | 4 | 0.5 | 3.6 | - | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 19 | 6.6 | - | 5 | 1.6 | 3.5 | - | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 19 | 6.6 | 6 | - | 1.6 | - | 8 | |
0.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 22 | 6.6 | 6 | - | 1.6 | - | 8 | |
0.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 22 | 6.7 | 6 | - | 5.0 | - | 8 |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio al carbonio | Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Misura nominale vite M(mm)
Diametro albero d1(Ø)
Altezza sede della parte filettata C(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali