Cuscinetti con anelli esterni in resina DR-A (con albero pressione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DR-19-A0.5
DR-22-A1
DR-22-A2
DR-22-AH2.5-3.65
DR-22-AH(1)-3.5-8019
DR-26-A1
DR-26-AH
DRS-16-A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio Ambiente d'esercizio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Diametro albero d1
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

0.93 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Alberi] Perno a innestoStandard196520.1–50.029.40.53.5

1.48 €

0.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Alberi] Perno a innestoStandard227550.1–100.078.413.5

1.32 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Alberi] Perno a innestoStandard227550.1–100.078.423.5

1.26 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Alberi] Con albero a innestoStandard / Capacità di carico2274.5100.1–200.01962.53.65

1.15 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Alberi] Con albero a innestoStandard / Capacità di carico2274.5100.1–200.01960.03.5

1.34 €

1 6 giorni 10[Alberi] Perno a innestoStandard267550.1–100.078.413.5

1.62 €

1 Disponibile 8 giorni 10[Alberi] Con albero a innestoStandard / Capacità di carico2674.5100.1–200.01960.03.5

2.04 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Alberi] Perno a innestoStandard16544.0–20.019.613.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno Resina acetalica
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico