Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di montaggio | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Misura nominale vite M (mm) | D.I. D (Ø) | Diametro albero d1 (Ø) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Altezza mozzo rotella interna W1 (mm) | Altezza mozzo rotella interna W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 19 | 6 | - | - | 5 | 0.5 | 3.5 | - | - | - | |
1.56 € 0.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 19 | 6 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 19 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 22 | 7 | - | - | 5 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
2.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 22 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 8.0 | 12.0 | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 22 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 22 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 24 | 7 | - | - | 5 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
1.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Vite] Perno a vite | 24 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 24 | 7 | 6 | - | - | 3.0 | - | 8 | - | - | |
1.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 24 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 24 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | |
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 26 | 7 | - | - | 5 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
1.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 26 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 26 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
1.59 € 0.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 28 | 7 | - | - | 5 | 1 | 3.5 | - | - | - | |
2.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 30 | 7 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 30 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | |
3.05 € 1.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Vite] Perno a vite | 32.5 | 9.5 | 6 | - | - | 1.5 | - | 8 | - | - | |
3.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Vite] Perno a vite | 38 | 8 | 6 | - | - | 0.5 | - | 8 | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (con mozzo) | 48.3 | 8.2 | - | 6 | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio al carbonio | Con anello esterno | Con gola a V | Materiale anello esterno | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard | Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 300 | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 0::40 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di montaggio
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Misura nominale vite M(mm)
D.I. D(Ø)
Diametro albero d1(Ø)
Altezza sede della parte filettata C(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Altezza mozzo rotella interna W1(mm)
Altezza mozzo rotella interna W2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali