Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ER-19-B0.5 |
ER-22-B6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | 6 | 0.5 | |
5.59 € | 1 | 25 giorni | 10 | 22 | 7 | 6.0 |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio al carbonio | Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Perno a vite | Ambiente d'esercizio | Standard / Tipo antistatico | Misura nominale vite M(mm) | 6 |
Gamma di temperature di esercizio(℃) | 0::40 | Lunghezza filettatura L | 8.0 |
Configura
Proprietà di base
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Altezza sede della parte filettata C(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali