Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ID-18.8-AH5-5 |
ID-19-AH2.5 |
ID-19-AH5.5 |
ID-19-H6 |
ID-22-H4W(0.5)3 |
ID-22-H6 |
ID-24-AH1-3.6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di montaggio | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | D.I. D (Ø) | Diametro albero d1 (Ø) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Altezza mozzo rotella interna W1 (mm) | Altezza mozzo rotella interna W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 18.8 | 7 | - | 4 | 5.0 | 5.0 | - | - | ||
2.24 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 19 | 7 | - | 5 | 2.5 | 3.5 | - | - | ||
2.26 € | 1 | 10 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 19 | 7 | - | 5 | 5.5 | 3.5 | - | - | ||
2.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 19 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
2.26 € | 1 | Disponibile | 54 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (con mozzo) | 22 | 7 | 4 | - | - | - | 0.5 | 3.0 | |
2.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo) | 22 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | |
2.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Alberi] Perno a innesto | 24 | 8 | - | 6 | 1 | 3.6 | - | - |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio al carbonio | Con anello esterno | Testa piatta | Materiale anello esterno | Resina acetalica |
---|---|---|---|---|---|
Ambiente d'esercizio | Standard / Capacità di carico | Gamma di carichi ammessi(N) | 300.1–500.0 | Carico ammesso(N) | 343 |
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 300 | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 0::40 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
D.I. D(Ø)
Diametro albero d1(Ø)
Altezza sede della parte filettata C(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Altezza mozzo rotella interna W1(mm)
Altezza mozzo rotella interna W2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali