Codice articolo del costruttore: IDS-22-A1
Marca: TOK BEARING
Prezzo: 1.82 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Con anello esterno: Testa piatta
Tipo di montaggio: [Alberi] Perno a innesto
D.E. D: 22 Ø
Larghezza W: 7 mm
Misura nominale vite M: - mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IDS-22-A1
Codice componente
|
---|
IDS-22-A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Con anello esterno | Tipo di montaggio | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Misura nominale vite M (mm) | D.I. D (Ø) | Diametro albero d1 (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Altezza mozzo rotella interna W1 (mm) | Altezza mozzo rotella interna W2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Testa piatta | [Alberi] Perno a innesto | 22 | 7 | - | - | 5 | 300.1–500.0 | 392 | 1 | 3.5 | - | - | - |
Loading...
Materiale cuscinetto | Acciaio al carbonio | Materiale anello esterno | Inserto in acciaio | Ambiente d'esercizio | Standard / Capacità di carico |
---|---|---|---|---|---|
Velocità di rotazione ammessa(giri/min) | 300 | Gamma di temperature di esercizio(℃) | 0::40 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti con anelli esterni in resina IDS (per carichi pesanti / Inserti metallici stampati), il codice articolo è il seguente: IDS-22-A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IDS-22-A1.
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite M(mm)
D.I. D(Ø)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Altezza mozzo rotella interna W1(mm)
Altezza mozzo rotella interna W2(mm)
Tipo
Con anello esterno
Tipo di montaggio
D.E. D(Ø)
Larghezza W(mm)
Diametro albero d1(Ø)
Gamma di carichi ammessi(N)
Carico ammesso(N)
Altezza sede della parte filettata C(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
IDS-22-A2.5 |
IDS-22-A3.4-4.5 |
IDS-22-B1.5-11 |
IDS-22-B1.5-8 |
IDS-22-B11 |
IDS-22-B4-7 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Con anello esterno | Tipo di montaggio | D.E. D (Ø) | Larghezza W (mm) | Misura nominale vite M (mm) | D.I. D (Ø) | Diametro albero d1 (Ø) | Gamma di carichi ammessi (N) | Carico ammesso (N) | Altezza sede della parte filettata C (mm) | Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno) (mm) | Altezza mozzo rotella interna W1 (mm) | Altezza mozzo rotella interna W2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | Testa piatta | [Alberi] Perno a innesto | 22 | 7 | - | - | 5 | 300.1–500.0 | 392 | 2.5 | 3.5 | - | - | - | |
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Testa piatta | [Alberi] Perno a innesto | 22 | 7 | - | - | 5.1 | 300.1–500.0 | 392 | 3.4 | 4.5 | - | - | - | |
2.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Testa piatta | [Vite] Perno a vite | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1–500.0 | 392 | 1.5 | - | 11.0 | - | - | |
2.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Testa piatta | [Vite] Perno a vite | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1–500.0 | 392 | 1.5 | - | 8 | - | - | |
1.94 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Testa piatta | [Vite] Perno a vite | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1–500.0 | 392 | 11.0 | - | 8 | - | - | |
1.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Testa piatta | [Vite] Perno a vite | 22 | 7 | 6 | - | - | 300.1–500.0 | 392 | 4.0 | - | 7.0 | - | - |