Cuscinetti con anelli esterni in resina (cuscinetti JIS ricoperti in uretano) (Codici componente - Download CAD)

Cuscinetti con anelli esterni in resina (cuscinetti JIS ricoperti in uretano)
  • Sconto volumi elevati
Metal bearing wound with urethane gum. Low operating noise. Excellent quietness.

[Features]
· JIS standards bearing with urethane rubber baked and adhered to it.
· Tire is made from urethane rubber for low operating noise and excellent quietness

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UT-11-SHS3
UT-12-SHS3
UT-18-SHS6
UT-19-SHS6
UT-20-696ZZ
UT-22-SHS6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
D.I. D
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)

11.08 €

1 Disponibile 6 giorni 10114320.1–50.0-

11.08 €

1 50 giorni 10124320.1–50.0-

11.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10184650.1–100.0-

11.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10194650.1–100.0-

8.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10208620.1–50.029.4

11.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10224650.1–100.0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno uretano
Tipo di montaggio Foro per rotella interna (senza mozzo) Ambiente d'esercizio Standard Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300
Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico