Rotelle / fila singola / perni a croce / cuscinetto TOK

Rotelle / fila singola / perni a croce / cuscinetto TOK
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Maximum allowable load is 784N. Rich variety of axial combinations makes mounting easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-19-B1
A-19-B2
A-19-B2.7
A-22-AH1-3.4
A-22-BH2.8-11
A-608ZZ-5
AS-19-A0.5-5
AS-22-A1.5
AS-22-A1.5-5.5
AS-22-B0.5-9.5
AS-22-B2-11
AS-24-B0.5-9.5
AS-26-A1.5
AS-26-B2-11
AS-26-H6
AS-608ZZ-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSmateriale Shield e la forma D.I. d
(φ)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza W
(mm)
Coefficiente di carico dinamico base
(N)
Tipo supporto Tipo di montaggio Filettatura (altezza sede)
(mm)
Lunghezza albero L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schermatura singola-196490In resinaPerno a vite1.0-8.0

2.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Schermatura singola-196490In resinaPerno a vite2.0-8.0

1.88 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schermatura singola-196490In resinaPerno a vite2.7-8.0

2.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura-227784RettificatoPerno a innesto1.03.4-

1.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura-227784RettificatoPerno a vite2.8-11.0

1.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura8227784In resinaForo pista interna (standard)---

1.88 €

1 5 giorni 10Schermatura singola-196490N/APerno a innesto0.55.0-

1.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schermatura singola-228686N/APerno a innesto1.53.5-

1.95 €

1 Disponibile 14 giorni 10Schermatura singola-228686N/APerno a innesto1.55.5-

2.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo aperto-228686N/APerno a vite0.5-9.5

1.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo aperto-228686N/APerno a vite2.0-11.0

2.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Tipo aperto-248686N/APerno a vite0.5-9.5

1.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10Schermatura singola-268686N/APerno a innesto1.53.5-

1.93 €

1 5 giorni 10Tipo aperto-268686N/APerno a vite2.0-11.0

3.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura6268294N/AForo pista interna (standard)---

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10Doppia schermatura8227294N/AForo pista interna (standard)---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di anello cuscinetto Sfera Materiale pista interna ed esterna Acciaio Tipo anello esterno Testa piatta
Velocità di rotazione massima ammessa(giri/min) 300 Specifiche/ambiente Standard / Non magnetici Direzione del carico Radiale
Numero di piste per anelli del cuscinetto Fila singola Dimensioni standard Sistema metrico Materiale di una sfera Acciaio

Supporto tecnico