Rotelle Ductile per Marina (con perno) MTBR

Rotelle Ductile per Marina (con perno) MTBR
A waterproof caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200X50MTBRB-H
200X50MTBRB-N
200X50MTBRULB-H
200X50MTBRULB-N
200X65MTBRB-H
200X65MTBRB-N
200X65MTBRULB-H
200X65MTBRULB-N
200X75MTBRB-H
200X75MTBRB-N
200X75MTBRULB-H
200X75MTBRULB-N
200X90MTBRB-H
200X90MTBRB-N
250X65MTBRB-H
250X65MTBRB-N
250X65MTBRULB-H
250X65MTBRULB-N
250X75MTBRB-H
250X75MTBRB-N
250X75MTBRULB-H
250X75MTBRULB-N
250X90MTBRB-H
250X90MTBRB-N
250X90MTBRULB-H
250X90MTBRULB-N
300X75MTBRB-H
300X75MTBRB-N
300X75MTBRULB-H
300X75MTBRULB-N
300X90MTBRB-H
300X90MTBRB-N
300X90MTBRULB-H
300X90MTBRULB-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Diametro albero A
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)

333.81 €

1 17 giorni 260220.01~320.00274.4[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520069160

325.61 €

1 17 giorni 260220.01~320.00274.4[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520069160

371.28 €

1 17 giorni 260485.01~750.00637[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1361361721722520069160

361.54 €

1 17 giorni 260485.01~750.00637[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1361361721722520069160

357.95 €

1 17 giorni 260320.01~485.00313.6[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520080160

348.60 €

1 17 giorni 260320.01~485.00313.6[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520080160

397.48 €

1 17 giorni 260750,01~705.6[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1361361721722520080160

386.86 €

1 17 giorni 260750,01~705.6[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1361361721722520080160

372.72 €

1 17 giorni 260320.01~485.00372.4[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520094160

363.11 €

1 17 giorni 260320.01~485.00372.4[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1361361721722520094160

430.09 €

1 17 giorni 260750,01~862.4[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1361361721722520094160

418.06 €

1 17 giorni 260750,01~862.4[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli13613617217225220094160

402.60 €

1 17 giorni 260485.01~750.00499.8[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo13613617217225200104160

392.10 €

1 17 giorni 260485.01~750.00499.8[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo13613617217225200104160

461.05 €

1 17 giorni 315320.01~485.00392[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951952525080190

450.41 €

1 17 giorni 315320.01~485.00392[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951953025080190

541.99 €

1 17 giorni 315750,01~882[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1551551951953025080190

527.14 €

1 17 giorni 315750,01~882[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1551551951953025080190

479.00 €

1 17 giorni 315320.01~485.00460.6[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951953025094190

467.85 €

1 17 giorni 315320.01~485.00460.6[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1551551951953025094190

569.93 €

1 17 giorni 315750,01~1048.6[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1551551951953025094190

554.31 €

1 17 giorni 315750,01~1048.6[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1551551951953025094190

502.79 €

1 17 giorni 315485.01~750.00568.4[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo15515519519530250105190

490.63 €

1 17 giorni 315485.01~750.00568.4[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo15515519519530250105190

658.93 €

1 17 giorni 315750,01~1244.6[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli15515519519530250105190

638.81 €

1 17 giorni 315750,01~1244.6[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli15515519519530250105190

566.26 €

1 17 giorni 365485.01~750.00529.2[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1701702102103030094225

553.33 €

1 17 giorni 365485.01~750.00529.2[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1701702102103030094225

726.24 €

1 17 giorni 365750,01~1185.8[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1701702102103030094225

705.24 €

1 17 giorni 365750,01~1185.8[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli1701702102103030094225

606.68 €

1 17 giorni 365485.01~750.00607.6[Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo17017021021030300105225

592.45 €

1 17 giorni 365485.01~750.00607.6[Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo17017021021030300105225

785.86 €

1 17 giorni 365750,01~1421[uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli17017021021030300105225

762.81 €

1 17 giorni 365750,01~1421[uretano] Uretano (Con boccola in nylon)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli17017021021030300105225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Rotella universale con piastra Materiale raccordo EN-JS 1040 Equiv. Con foro di montaggio Foro rotondo
Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale Categoria di carico Carico pesante

Supporto tecnico