Ruota Orientabile duttile in gomma per Marina (Boccole per Bronzo, Con Nipplo / Boccola in Nylon) TB-H / TB-N

Ruota Orientabile duttile in gomma per Marina (Boccole per Bronzo, Con Nipplo / Boccola in Nylon) TB-H / TB-N
A waterproof ductile (cast) caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage. Wheel materials can be selected depending on the application and load. Note: Some of the dimensions shown for this series in the catalog are incorrect. (Error) d = 25 mm -> (correct) d = 25.5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200X50TB-H
200X50TB-N
200X65TB-H
200X65TB-N
200X75TB-H
200X75TB-N
200X90TB-H
200X90TB-N
250X65TB-H
250X65TB-N
250X75TB-H
250X75TB-N
250X90TB-H
250X90TB-N
300X75TB-H
300X75TB-N
300X90TB-H
300X90TB-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale bozzello D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico ammesso
(kg)
Diametro mozzo B2
(mm)

180.01 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)2005025.56528064

171.81 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2005025.56528064

202.83 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)2006525.57632064

193.48 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2006525.57632064

214.00 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)2007625.59038064

204.40 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2007625.59038064

236.93 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)2009025.510051064

226.43 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2009025.510051064

242.61 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)25065307640076

231.97 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2506530.57640076

258.89 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)25076309047076

247.75 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2507630.59047076

282.56 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)250903010058076

270.40 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)2509030.510058076

269.38 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)30076309054077

256.45 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)3007630.59054077

332.75 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)300903010062077

318.53 €

1 10 giorni [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon)3009030.510062077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Cuscinetto Non disponibile

Supporto tecnico