Ruote girevoli Duttili Modello P con raccordo girevole PBR (Codici componente - Download CAD)

Ruote girevoli Duttili Modello P con raccordo girevole PBR
A ductile (cast) universal hardware wheel with the same mounting pitch as the press-made caster K type. Compatible with steel plate hardware and a longer life than steel plate hardware. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number) PBR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
100PBR
125PBR
150PBR
200PBR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)

37.22 €

1 5 giorni 4799997171

53.94 €

1 7 giorni 521101108080

58.54 €

1 7 giorni 561201209090

83.44 €

1 7 giorni 60148148112112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Staffa di fissaggio ruota

Supporto tecnico