Smorzatore rotante / forma flangiata / TD60 /TOK BEARINGS

Smorzatore rotante / forma flangiata / TD60 /TOK BEARINGS
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
By original design, the body width is 10.9 (mm), and allowable torque is 1.96N m. Excellent response quality. *The CAD data for this series is currently being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD60A1-10K
TD60A1-15K
TD60A1-20K
TD60B1-10K
TD60B1-15K
TD60B1-20K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coppia minima richiesta
(N·m)
Direzione frenata

30.38 €

1 6 giorni 0.98CW(R)

22.45 €

11.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.47CW(R)

30.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1.96CW(R)

30.38 €

1 Disponibile 6 giorni 0.98CCW(L)

22.45 €

11.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.47CCW(L)

30.38 €

1 Disponibile 6 giorni 1.96CCW(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Lega di zinco
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 110
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico