Smorzatore rotante / forma flangiata / TD62 / TOK BEARING

Smorzatore rotante / forma flangiata / TD62 / TOK BEARING
  • Sconto volumi elevati
Ampia gamma di coppie di serraggio. Tipo di corpo principale Tipo di rotazione, Ambiente di funzionamento Standard, Materiale del corpo principale Resina, Funzione aggiuntiva Con serranda ,Angolo di apertura θ (deg) 360, Metodo di montaggio Montaggio a vite, Tipo di foro della vite di montaggio Foro rotondo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD62L1-1500
TD62L1-2000
TD62L1-300
TD62L1-600
TD62L1-900
TD62R1-1500
TD62R1-2000
TD62R1-300
TD62R1-600
TD62R1-900
TD62W1-1500
TD62W1-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia minima richiesta
(mN・m)
Direzione frenata

14.67 €

1 6 giorni 10150CCW(L)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10200CCW(L)

14.67 €

1 6 giorni 1030CCW(L)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1060CCW(L)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1090CCW(L)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10150CW(R)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10200CW(R)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1030CW(R)

14.67 €

1 6 giorni 1060CW(R)

14.67 €

1 Disponibile 6 giorni 1090CW(R)

14.64 €

1 Disponibile 65 giorni 10150Senso orario・Senso antiorario

14.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1060Senso orario・Senso antiorario

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico