Smorzatori rotanti / termoplastico tecnico / TD69 / TOK BEARING

Smorzatori rotanti / termoplastico tecnico / TD69 / TOK BEARING
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be used in high temperature environment (80° C) due to super engineering plastics.
· At the outer diameter (ø20), a damper torque of 3.43N/m is achieved.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD69A1-25K
TD69A1-30K
TD69B1-20K
TD69B1-25K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia minima richiesta
(N·m)
Direzione frenata

16.59 €

1 6 giorni 102.45CW(R)

16.59 €

1 Disponibile 6 giorni 102.94CW(R)

16.67 €

1 10 giorni 101.96CCW(L)

16.67 €

1 10 giorni 102.45CCW(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 110

Supporto tecnico