Smorzatore rotante / forma flangiata / TD88 / TOK BEARING

Smorzatore rotante / forma flangiata / TD88 / TOK BEARING
  • Sconto volumi elevati
Monouso, compatto e resistente. Tipo di corpo principale Tipo di rotazione, Ambiente di funzionamento Standard, Materiale del corpo principale Resina, Funzione aggiuntiva Con ammortizzatore, Angolo di apertura θ (deg) 360, Metodo di montaggio Montaggio a vite, Tipo di foro della vite di montaggio Foro rotondo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD88L1-100
TD88L1-200
TD88L1-300
TD88L1-400
TD88R1-100
TD88R1-200
TD88R1-300
TD88R1-400
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia minima richiesta
(mN・m)
Direzione frenata

9.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1010CCW(L)

9.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1020CCW(L)

9.18 €

1 Disponibile 79 giorni 1030CCW(L)

9.18 €

1 6 giorni 1040CCW(L)

9.18 €

1 6 giorni 1010CW(R)

9.18 €

1 6 giorni 1020CW(R)

9.18 €

1 Disponibile 5 giorni 1030CW(R)

9.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1040CW(R)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 360
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico